Acero inoxidable - Perfil laminado
HVC-X
Guía de bolas de extensión total. Perfil de acero inoxidable AISI 304. Mecanizado especial bajo pedido.
Tallas disponibles
58
Carrera de hasta 1500 mm. Carga útil máxima superior a 900 N/par.
Excelente resistencia a test de niebla salina hasta 816 h.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios
Aplique un factor de ajuste de 0.6 a las capacidades de carga del catálogo.
You need some help with a 3D file?