Amortiguación en posición cerrada - Pistas de rodadura templadas

DE-S

Guía de bolas de extensión total para aplicaciones industriales exigentes. Rígida y compacta en altura. Mecanizado especial bajo pedido. Tratamientos superficiales opcionales disponibles.
Tallas disponibles
28 35 43
Disponible vida útil/vida de servicio y deflexión de la corredera. Carga útil máxima superior a 4000 N/par. Carrera de hasta 2066 mm.

Cursor de acero sin juego en toda la carrera
Versiones con doble carrera (DE…D), extensión sincronizada (DE43…Z), con tope reforzado y amortiguado (DE…S)
Diseñado para aplicaciones exigentes (cargas y velocidades elevadas, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Los únicas guías industriales del mercado que permiten el cálculo de la vida útil del producto
Guía y cursor de acero estirado en frío de altas prestaciones para optimizar la masa y la inercia. Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
Apto para ciclos automáticos a altas velocidades (Vmax hasta 0,8 m/s)
La carrera se puede adaptar bajo pedido. Tenga en cuenta que esto cambiará los valores de capacidad de carga

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.Se recomienda el montaje de topes eternos a la guía.
Configuración de montaje plana posible

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C. Para la versión de … S: -20 y + 50 ° C

You need some help with a 3D file?