Bloqueo en posición cerrada - Pistas de rodadura templadas

DSB

Guía de bolas de extensión total para aplicaciones industriales exigentes. Espesor muy compacto y alta rigidez a la flexión. Mecanizado especial bajo pedido. Tratamientos superficiales opcionales disponibles.
Tallas disponibles
28 35 43
Disponible vida útil/vida de servicio y deflexión de la corredera. Carga útil máxima superior a 7000 N/par. Carrera de hasta 2026 mm.

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.Se recomienda el montaje de topes eternos a la guía.

Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 y + 80 ° C. Para la versión DS … -20 y + 50 ° C

You need some help with a 3D file?