DBN
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, crash test…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas.
Deslizamiento sin juego en toda la carrera
La única guía industrial del mercado que permite el cálculo de la vida útil
Guía y cursor en acero estirado en frío de altas prestaciones para una optimización de masa e inercia.
Se recomiendan topes finales externos a la guía.
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga están sujetos a cambios.
Configuración de montaje plano posible (valores de capacidad de carga axial/pares)
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Rango de temperatura de funcionamiento amplio entre -20 y + 80 ° C