Perfil estirado en frío - Pistas de rodadura templadas

DSS

Guía de bolas de extensión completa para aplicaciones industriales exigentes. Espesor muy compacto y alta rigidez a la flexión. Tratamientos superficiales opcionales disponibles y mecanizado especial bajo pedido.
Tallas disponibles
28 35 43 63
Disponible vida útil/vida de servicio y deflexión de la corredera. Extensiones personalizables hasta un 120 %. Carrera de hasta 2026 mm. Carga útil máxima superior a 18 000 N/par.

Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, pruebas de choque, etc.) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas.
Versión “S” con tope reforzado y amortiguado, “B” con bloqueo en posición cerrada (esta opcion tiene posisición izquierda y derecha), “D” con recorridos bilaterales.
Fuerza de apertura/cierre muy baja debido a la mínima desviación
Deslizamiento de acero sin juego en todo el recorrido.
Las unicas guías industriales del mercado que permiten el cálculo de la vida útil
Guías y cursores hechos de acero de alto rendimiento estirado en frío para optimizar la masa y la inercia. Elemento intermedio con perfil en S muy rígido
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga.
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 y + 80 ° C. Para la versión DS … -20 y + 50 ° C

You need some help with a 3D file?