Perfil estirado en frío - Pistas de rodadura templadas

DSC

Guía de bolas de extensión completa para aplicaciones industriales exigentes. Perfil especial con altura reducida y buena rigidez a la flexión. Tratamientos superficiales opcionales disponibles y mecanizado especial bajo pedido.
Tallas disponibles
43
Disponible vida útil/vida de servicio y deflexión de la corredera. Carga útil máxima superior a 7000 N/par. Carrera de hasta 2028 mm.

Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Deslizamiento sin juego en toda la carrera. Solo una talla disponible :43. peso : 13,4 Kg/m, sección : 100×43 mm, cargas : 1100 Kg/par
Muy baja fuerza de apertura/cierre gracias a su mínima deflexión.
Los únicos guías industriales del mercado que permiten calcular la vida útil del producto
Guías y cursores fabricados en acero estirado en frío de altas prestaciones. Perfil específico del elemento intermedio para una optimización de masa, inercia y mínimo
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga variarán

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 110 ° C

You need some help with a 3D file?