DE
Deslizamiento del cursor sin juego en toda la carrera
Versiones con doble carrera (DE…D), sincronizada (DE43…Z), con tope reforzado y amortiguado (DE…S)
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Las únicas guías industriales del mercado que permiten el cálculo de la vida útil.
Guía y cursor de acero estirado en frío de altas prestaciones para optimizar la masa y la inercia. Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
Apto para ciclos automáticos a altas velocidades (Vmax hasta 0,8 m/s)
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que esto cambiará los valores de capacidad de carga
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C. Para la versión de … S: -20 y + 50 ° C