Perfil estirado en frío - Pistas de rodadura templadas

ASN

Guía de bolas de extensión parcial (50 %) rígida y compacta para aplicaciones industriales exigentes. Mecanizado especial bajo pedido. Carrera de doble cara de serie y tratamientos de superficie opcionales disponibles.
Tallas disponibles
22 28 35 43 63
Carrera de hasta 720 mm. Carga útil máxima superior a 2000 N/par.

Deslizamiento del cursor sin juego a lo largo de toda la carrera. Posibilidad de configuración en carrera bidireccional mediante una simple intervención del usuario.
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, crash test…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas.
Las únicas guías del mercado que permiten el cálculo de la vida útil.
Guía y cursor fabricados en acero estirado en frío de alto rendimiento para optimizar la masa y la inercia.
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga.
Posibilidad de configuraciones especiales de montaje (momentos admisibles).
La carrera se puede adaptar bajo petición. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga cambiarán.

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Se recomiendan topes finales externos a la guía.

Particularmente adecuado para montaje plano (consulte los valores de las capacidades de carga axial/par)

Rango de temperatura de funcionamiento amplio de -20 a + 170 ° C

You need some help with a 3D file?