Guía de bolas de recirculación muy compacta: alta carga y rigidez

Mini Mono Rail

Guía de recirculación de bolas en miniatura fabricada en acero inoxidable con alta capacidad de carga y rigidez.
Guía lineal extremadamente compacta diseñada para ahorrar espacio y proporcionar un funcionamiento suave y preciso.
Tallas disponibles
7 9 12 15
Disponible en clases de precisión N, H y clases de precarga K0-K1-K2.
  • Guía LM con capacidad de carga muy alta, precisión y rigidez
  • explotar su potencial técnico requiere superficies de montaje rígidas, precisas y el uso de 12-9 tornillos de fijación de calidad
  • precisión lineal de menos de 0.02 mm para una longitud de riel de 500 m
  • Las dimensiones principales del monorraíl corresponden a la norma del mercado. Intercambiabilidad con otros fabricantes posibles
  • Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 80 ° C
  • Posibilidad de cruce de riel (mecanizado de los extremos del riel). Varias clases de precarga disponibles para el control deslizante

Riel martensítico de acero inoxidable

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

You need some help with a 3D file?