Recirculación de bolas

Mono Rail

Guía lineal de rodamientos de bolas con alta capacidad de carga y rigidez.
Tallas disponibles
15 20 25 30 35 45
  • Guía LM con capacidad de carga de carga muy alta, precisión y rigidez
  • La explotación de su potencial técnico requiere superficies rígidas, precisas de montaje y el uso de 12-9 tornillos de fijación de calidad.
  • precisión lineal de menos de 0.025 mm para una longitud de riel de 1000 m
  • Las dimensiones principales del monorraíl corresponden a la norma del mercado.
  • intercambiabilidad con otros fabricantes posibles
  • riel procesado conjunta posible (mecanizado de los extremos). Varias clases de precarga posibles para el bloque LM

Rango de temperatura de funcionamiento entre -10 ° C y + 60 ° C

Block Cdyn (N) Co (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
MRS15 8500 13500 100 68 68
MRS25 19500 32000 368 228 228
MRS35 38500 62000 1054 620 620
MRS45 65000 105000 2363 1378 1378

 

You need some help with a 3D file?