Mesas de aluminio de largo recorrido

TRKD tables

La mesa sin fricción cuenta con una estructura superior de aleación de aluminio que incorpora dos rodamientos de bolas recirculantes. Ideal para carreras largas.
Tallas disponibles
TRKD9 TRKD6 TRKD3
Mesas lineales disponibles con diferentes elementos rodantes, como rodillos cruzados o bolas.
Alta dinámica: V=50 m/min - A=50 m/seg2
Diseñado para soportar cargas pesadas: hasta 4,5 t por mesa lineal, garantizando al mismo tiempo una elevada rigidez del sistema.

La selection tool no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el producto adecuado.

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

El archivo 3D no parece estar disponible en el sitio web

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para que podamos enviarlo a usted.

You need some help with a 3D file?