Guía de rodillos autoalineación - Carril en forma de V
V-Line
Guía en forma de V estirada en frío con pistas de rodadura templadas por inducción (o chorreadas con arena).
Rodillos equipados con rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos cónicos.
Adecuada para entornos sucios.
Disponible en acero inoxidable.
Rodillos equipados con rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos cónicos.
Adecuada para entornos sucios.
Disponible en acero inoxidable.
Tallas disponibles
19
22
32
35
40
47
52
62
72
Los rieles guía también están disponibles con cremallera y piñón integrados para proporcionar un sistema completo. Ajuste de la precarga con rodillo excéntrico.
Los patines están equipados con rodamientos de bola o rodamientos de rodillos cónicos, lo que les permite ofrecer un alto rendimiento incluso con cargas pesadas. Su forma los hace ideales para entornos contaminados.
Las guías y los rodillos están disponibles en varios diseños y materiales, como acero inoxidable.
Las guías también están disponibles con cremallera y piñón integrados.
You need some help with a 3D file?