Guía de rodillos autoportante ligera

Speedy Rail

Guía lineal autoportante fabricada en aluminio anodizado extruido con rodillo recubierto de poliamida. No necesita lubricación ni mantenimiento. Adecuada para aplicaciones de carrera larga y alta velocidad.
Tallas disponibles
35 48 60 90 120 180 250
Riel disponible en viga única hasta una longitud máxima de 7,5 metros.
  • Producto único en el mercado que no requiere mantenimiento o lubricación. Ligero, silencioso, altamente confiable y fácil de ensamblar
  • Riel de aluminio extruido autoportante con tratamiento de superficie anodizado dura profundo
  • El único riel autoportante en el rango de rollo donde el riel también actúa como una viga y, por lo tanto, puede resistir las tensiones de flexión y torsión
  • Adecuado para usos en condiciones severas, como entornos abrasivos, chips de madera / soldadura …
  • Propiedades de autosignación altas gracias a un sistema de pivote con espacio axial montado en los carruajes de rodillos. Absorción de la distorsión angular del riel guía generado por su flexión
  • Compensación de desalineaciones de hasta 8 mm para una configuración de dos ejes montados en paralelo
  • ampliamente utilizado en sistemas de lavado automáticos y en la industria automotriz, especialmente en máquinas de transferencia para líneas de soldadura
  • Hay dos surcos de cuadería están presentes en los lados de cada riel. Diferentes kits de fijación (la fila / diapositiva) están disponibles y permiten: unión fácil de los rieles para la realización de longitudes ilimitadas:
    – Montar los rieles en un chasis.
    – El accesorio de un bastidor

Hay dos tipos de rodillos disponibles: en forma de V o cilíndricos.

Los rodillos en forma de V se recomiendan para aplicaciones “ligeras” con espacio limitado. Están equipadas con ejes concéntricos y excéntricos para un ajuste rápido del contacto entre los rodillos y la guía.

Para aplicaciones de carga pesada, los rodillos cilíndricos están disponibles con pivote de seguimiento. Algunos de ellos se llaman “oscilantes”: están equipados con pivotes flotantes que permiten una ligera rotación y desviación del perfil autoportante. Los carros están equipadas con pivotes concéntricos y excéntricos para un ajuste rápido del contacto entre los rodillos y el riel.

Railo de perfil de aluminio extruido endurecido anodizado (700 hv). Los rodillos están hechos de acero o acero inoxidable y cubiertos con un revestimiento de plástico sinterizado resistente a los contaminantes.

Rango de temperatura de funcionamiento entre -30 ° C y + 80 ° C

You need some help with a 3D file?