Nox endurecido

X-Rail Rollon-Nox

Guía de rodamientos "económica", auto-alineante endurecido por el proceso patentado de NOx
Tallas disponibles
26 30 40
  • Roldo endurecido patentado Rollon -nox para mejores características mecánicas (resistencia …)
  • Compensación de los defectos de paralelismo de hasta 3.4 mm debido a la configuración del riel “T + U” 1 Tamaño disponible para la diapositiva “U”: 40 Adecuado para movimientos automáticos en cadencias moderadas
  • Ajustable LM Slider Preload
  • Nivel de riel no se recomienda adecuado para las precisiones de desplazamiento del orden de mm

Versión nitrurada (serie CEN / DEZ). También disponible en versión de acero electro-galvanizado (serie CES / TES) o versión de acero inoxidable (serie CEX / Tex)

Rango de temperatura de funcionamiento -30 ° C / + 170 ° C

Adecuado para su uso en atmósfera contaminada y húmeda.

You need some help with a 3D file?