Económico
X-Rail
Guía de rodamientos lineales con gran autoalineación
Tallas disponibles
20
26
30
40
45
- 3 tamaños disponibles para la diapositiva U: 20/30 / 45
- se reservará para aplicaciones con tasas de trabajo moderadas, tipo manual, sin choques.
- precarga de deslizador ajustable. Cruce de carril no recomendado
Adecuado para las precisiones de movimiento del orden de mm - velocidad máxima: 1.5 m / s. Max. Aceleración: 2 m / s².
Disponible en acero electro-galvanizado (serie CES / TES), nitronada (serie CEN / DEZ) y acero inoxidable (serie CEX / TEX)
Rango de temperatura de funcionamiento -20 ° C / + 120 ° C
Adecuado para su uso en ambientes contaminados y húmedos.

You need some help with a 3D file?