Guía de rodillos autoalineación - Carga pesada
Compact Rail Plus
Guía lineal de rodillos robusta con mayor capacidad de carga que «Compact Rail».
Perfiles de acero al carbono estirado en frío. Pistas de rodadura endurecidas por inducción y rectificadas. Adecuada para entornos sucios. Tratamientos superficiales opcionales bajo pedido.
Perfiles de acero al carbono estirado en frío. Pistas de rodadura endurecidas por inducción y rectificadas. Adecuada para entornos sucios. Tratamientos superficiales opcionales bajo pedido.
Tallas disponibles
18
28
43
Compensación de errores de paralelismo de hasta 3,5 mm.
Longitud del riel de hasta 3600 mm y posibilidad de mayor longitud con unión.
Varias configuraciones de deslizadores, de 3 a 6 rodillos
Ajuste de la precarga con rodillo excéntrico
Longitud del riel de hasta 3600 mm y posibilidad de mayor longitud con unión.
Varias configuraciones de deslizadores, de 3 a 6 rodillos
Ajuste de la precarga con rodillo excéntrico
- patín equipado con Nuevos rodillos de rodamientos de bolas de doble fila . Aumento de la
capacidad de carga hasta + 65% en radial y + 120% en dirección axial, en comparación con - Riel compacta con dimensiones idénticas.
- Excelente confiabilidad en entornos contaminados gracias a las generosas dimensiones de los rodillos, los
nuevos sellos laterales protectores y raspadores de autoalineación para una limpieza óptima de las pistas de
rodadura. - Sistema de lubricación integrado con fieltro de liberación progresiva
- Tipo de riel simple, “TG”, que puede acomodar 4 versiones diferentes de los corredores
diferentes. C “Perfil Rail, con carreras convexas para una mayor rigidez. - Guía de rodillos diseñada para ser montada en superficies sin machined. Reducción drástica en el costo y el
tiempo requerido para montar el sistema - CF53 (o C43F) Pista de acero de alto rendimiento con inducción endurecida y pistas de pistas molidas
- Fiabilidad máxima en aplicaciones de automatización industrial con condiciones cíclicas exigentes
- precisión lineal de menos de 0.1 mm para una longitud de riel de 1000 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 120 ° C, picos cortos a + 150 ° C aceptados
- precarga de patinaje ajustable. Fácilmente rieles con unión a tope para viajes ilimitados
- Adecuado para su uso en ambientes contaminados, húmedos, bajos y de alta temperatura
4 versiones de patines disponibles para capacidades de auto-alineación únicas:
- “ rv ” skate (Patin maestro libre, rodillos de contacto en dos puntos)
- flotando “ rp ” “Skate (rodillos con un punto de contacto)
- ru “Pad (rodillos con anillo exterior plano)
- rotativo “ ra ” skate
& nbsp;
- Compensación de desalineaciones, hasta 3,5 mm, con las combinaciones “ rv + rp ” o
“ rv + ru “. - Compensación de errores angulares de hasta ± 1.3 ° con las combinaciones “RA + RP” o “RA + RU”.
Numerosos tratamientos de superficie para los ambientes más agresivos:
o Rollonaloy, electro-galvanización pasiva adecuada para ambientes corrosivos con humedad
o Placa de níquel, para uso en medios ácidos y básicos corrosivos.
O ISO 2081 Galvanizado, también disponible con un acabado de galvanoplastia negro para la protección en aplicaciones
interiores
El riel Tamaño 18 se trata mediante la nitruración de Rollon-Nox y la oxidación, dando un color negro fino a todo el
riel.
You need some help with a 3D file?