Guía de rodillos autoalineación
Compact Rail
Guía lineal de rodillos robusta fabricada con perfiles de acero al carbono estirado en frío.
Pistas de rodadura endurecidas por inducción y rectificadas.
Adecuada para entornos sucios.
Tratamientos superficiales opcionales bajo pedido.
Pistas de rodadura endurecidas por inducción y rectificadas.
Adecuada para entornos sucios.
Tratamientos superficiales opcionales bajo pedido.
Tallas disponibles
18
28
35
43
63
Compensación de errores de paralelismo de hasta 4 mm. Longitud del raíl de hasta 3600 mm y posibilidad de mayor longitud con unión. Diversas configuraciones de deslizadores, de 3 a 6 rodillos. Ajuste de la precarga con rodillo excéntrico.
- Guía de rodillos diseñada para ser montada en superficies desagradadas
- riel de acero de alto rendimiento con pistas de pistas endurecidas y en tierra
- Adecuado para la operación automática del ciclo a altas velocidades de operación y cargas
- Compensación de desalineaciones de hasta 4 mm debido a la configuración de ferrocarril “T + U”
- precisión lineal de menos de 0.1 mm para una longitud de riel de 1000 mm
- precarga de deslizador ajustable. Easy Rail Junction
- Adecuado para su uso en entorno sucio, húmedo, bajo y alta temperatura
Tres perfiles posibles:
. “T” (Maestro, sin holgura)
. “U” (Esclavo, 1 grado de libertad en axial)
. “K” (Compensación, 1 grado de libertad angular).
La combinación “T + U” compensa los defectos de paralelismo, la “K + U” (solo en tamaño 43-63) compensa el paralelismo y los defectos de la planitud. La combinación “T + T” debe reservarse para requisitos de montaje rígidos.
Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 120 ° C, picos cortos a + 150 ° C aceptados y hasta + 160/170 ° C al eliminar los rascadores (excepto el tamaño 63)
You need some help with a 3D file?