CLT
Sistema modular que permite crear o remodelar circuitos ovalados, rectangulares y cuadrados
Tallas disponibles
43
Lo esencial
Los raíles CLT, diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad, permiten diversas configuraciones con extrema sencillez gracias a la combinación de guías deslizantes, guías curvas disponibles en dos radios (165 mm y 302,5 mm) y guías rectas con una longitud máxima de guía de 2000 mm. Las guías deslizantes están rectificadas y garantizan una baja fricción, excelentes propiedades de deslizamiento y bajos niveles de ruido. Están nitruradas (60 HRC) para garantizar una gran dureza y resistencia a la corrosión.
Características principales:
- La guía curva (CLTN43) está fabricada en acero nitrurado y está disponible en radios de 165 mm y 302. 5 mm, en sectores de 90° y 180° respectivamente
- La guía recta (CLTN43) está fabricada en acero nitrurado y está disponible en diferentes longitudes: 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm, 1500mm y 2000mm.
- CLT dispone de deslizaderas con carcasa de aluminio con cuatro ruedas fijas que se preconfiguran en función del radio utilizado
- Los rodillos de precisión están equipados con rodamientos de bolas de doble hilera para garantizar elevadas capacidades de carga tanto en dirección axial como radial. Todos los rodillos están equipados con una junta de plástico a prueba de salpicaduras (2RS).
- Los rodillos guía tienen dos puntos de contacto en la pista de rodadura, están lubricados de por vida y ajustados para un funcionamiento óptimo.
- Las correderas pueden equiparse con almohadillas de fieltro especiales de liberación lenta, diseñadas para que los fieltros estén siempre en contacto con las pistas de rodadura y garanticen una lubricación perfecta.
- Con la ayuda de una bomba automática, es posible lubricar las pistas de rodadura a través de los orificios previstos en la guía.
- Para la unión, CLT se suministra con un bloque de alineación de acero (CL43-01W) para un montaje más fácil y correcto.
- También está disponible un distanciador de aluminio (CL43-03W) para montar el circuito en la superficie de montaje sin interferir con los rodillos.
Recomendaciones principales
- Tallas disponibles: 43.
- Máx. Velocidad de trabajo*: 7 m/s (276 pulg./s).
- Aceleración Aceleración*: 15 m/s² (590,55 pulg./s2 )
- Capacidad de carga radial máx.*: 8000 N (por deslizador)
- Gama de temperaturas: de -20 °C a +120 °C (de -4 °F a +248 °F).
-
-
- **En función de la aplicación, los rodillos y las guías son componentes adecuados para velocidades y aceleraciones elevadas, que deben evaluarse en relación con la masa transportada. En la transición entre tramos rectos y curvos, las fuerzas de inercia limitan la velocidad admisible o la masa transportada.
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?