Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.
Lo esencial
Guías de rodillos aerodinámicas :
Las geometrías y las direcciones de las vías de deslizamiento de los rodillos se calcularon mediante FEM en función de cada precarga individual, asegurando así las mejores prestaciones de capacidades de carga y las precisiones obtenibles en todo momento…
Rodillos con perfil logarítmico :
Los rodillos se fabrican de acuerdo con los conocimientos más recientes sobre la teoría de los elementos rodantes, lo que garantiza una gran rigidez, una capacidad de carga máxima y una larga vida útil.
Innovador sistema de lubricación :
La introducción del lubricante en el cabezal delantero se controla mediante válvulas de retención. Estas válvulas están instaladas a ambos lados de las guías de deslizamiento del carro e impiden que el lubricante retroceda durante el deslizamiento. Con cantidades mínimas de lubricante, independientemente de la posición de montaje, se asegura la perfecta distribución sobre las vías de deslizamiento.
Uniformidad de deslizamiento :
Gracias a los radios aerodinámicos de los sistemas de recirculación interna, los fenómenos de pulsación se reducen al mínimo, ofreciendo así una baja resistencia al avance.
Protección del carro :
Las guías de deslizamiento están bien protegidas mediante juntas transversales y longitudinales que aseguran una buena estanqueidad (también en entornos contaminados).
Intercambiabilidad :
Las estrechas tolerancias de construcción aseguran la intercambiabilidad de los carros. Ambos lados de la guía pueden utilizarse como referencia.
Listón metálico de protección :
La banda que protege y cubre los orificios de fijación impide la utilización de tapones de cierre, lo que reduce considerablemente los tiempos totales de montaje y hace más eficaz la operación de limpieza.
Entorno
Revestimiento anticorrosión : Los carros y las guías pueden suministrarse con un revestimiento anticorrosión HCP.