2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+SC_CR
Pórtico 3D resistente a la corrosión para cargas útiles de hasta 100(*) kg para entornos húmedos. Velocidad/Aceleración hasta 3 m/s y 10 m/s².
Tallas disponibles
65/130/65
80/160/130
110/220/160
Espacio de trabajo configurable hasta :
X : 10 800 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 000 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
X : 10 800 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 000 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Lo esencial
![](https://prod-myrollon.rollon.com/es//wp-content/uploads/sites/15/2021/11/3D-SMART-ERZCH-1.png)
- Movimiento por medio de la guía de rodamiento de bolas de recirculación lineal enjaulada y la unidad de correa dentada li>
- que consiste en las unidades lineales «E-SMART», «R-SMART» y «MODLINE ZCH» LI>
- estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruido y anodizado li>
- Portal hecho a pedido con un derrame cerebral a medida li>
- Archivo técnico con aviso de cálculo proporcionado a solicitud li>
- Montaje rápido y fácil de las cajas de engranajes, por medio de un centro expandible, directamente en el cabezal de la unidad. Posicionamiento gratuito «de los pares de motor / caja de engranajes en la cabeza de la unidad li>
- Accesorios útiles: Cadenas portadoras de cable, reductores y kits de montaje, soportes de sensores li>
ul>
Invalid Part ID
![](https://my.rollon.com/es/wp-content/themes/lesanimals/app/assets/dist/img/pattern-transparent.png)
You need some help with a 3D file?