Actuator Systems
Transmisión por cremallera - Opción de cadena portacables

YZ PAS+PAS

Pórtico 2D rígido y preciso para cargas útiles de hasta 350(*) kg con recorrido ilimitado del eje Y. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².
Tallas disponibles
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Catálogos
Su búsqueda
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Carreras
(mm)
El ciclo simulado tiene en cuenta un viaje de regreso en el eje Y
(mm)
El ciclo simulado tiene en cuenta dos viajes de retorno en el eje z
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Velocidad máxima alcanzada en la segunda carrera en Z
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

  • Movimiento por medio de una guía de cojinete de bolas de recirculación lineal y una unidad de rack y piñón con dientes helicoidal endurecido y molido </ li>
  • que consiste en las unidades lineales «TECLINE PAS» </ LI>
  • guías lineales montadas en superficies mecanizadas </ li>
  • Excelente repetibilidad incluso durante largos longitudes </ li>
  • estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruidas y anodizadas </ li>
  • Manipulador manufacturado personalizado con trazo hecho a medida </ li>
  • Archivo técnico con aviso de cálculo proporcionado a solicitud </ li>
  • Numerosas opciones mecánicas disponibles: soporte de detector, lubricación automática, bloqueador vertical, dispositivo de seguridad anti-caída … </ li>
  • Cadena de portadora de cable integrada y troncal. Posibilidad de varios ejes Z independientes </ li>
    </ ul>
You need some help with a 3D file?