R-Smart System
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
Tallas disponibles
120
160
220
Lo esencial
- Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- se reservará para la configuración de tipo «a un solo eje» con alta carga, momento y tasa de trabajo.
- particularmente adecuado para el montaje en el borde debido a la cinta que se mantiene y se guía por los rodamientos
- Nivel de protección adecuado para el entorno del taller
- estructura autoportante rígida debido a la sección transversal rectangular del perfil de aluminio
- Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un centro de expansión. Posicionamiento gratuito «del conjunto del motor / caja de cambios en la cabeza de la unidad
- Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soportes de sensores
Kits de montaje disponibles para crear los siguientes sistemas multi-eje
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?