Speedy Rail
Lo esencial
- Producto único en el mercado que no requiere mantenimiento o lubricación. Ligero, silencioso, altamente confiable y fácil de ensamblar
- Riel de aluminio extruido autoportante con tratamiento de superficie anodizado dura profundo
- El único riel autoportante en el rango de rollo donde el riel también actúa como una viga y, por lo tanto, puede resistir las tensiones de flexión y torsión
- Adecuado para usos en condiciones severas, como entornos abrasivos, chips de madera / soldadura …
- Propiedades de autosignación altas gracias a un sistema de pivote con espacio axial montado en los carruajes de rodillos. Absorción de la distorsión angular del riel guía generado por su flexión
- Compensación de desalineaciones de hasta 8 mm para una configuración de dos ejes montados en paralelo
- ampliamente utilizado en sistemas de lavado automáticos y en la industria automotriz, especialmente en máquinas de transferencia para líneas de soldadura
- Hay dos surcos de cuadería están presentes en los lados de cada riel. Diferentes kits de fijación (la fila / diapositiva) están disponibles y permiten: unión fácil de los rieles para la realización de longitudes ilimitadas:
– Montar los rieles en un chasis.
– El accesorio de un bastidor
Recomendaciones principales
Hay dos tipos de rodillos disponibles: en forma de V o cilíndricos.
Los rodillos en forma de V se recomiendan para aplicaciones «ligeras» con espacio limitado. Están equipadas con ejes concéntricos y excéntricos para un ajuste rápido del contacto entre los rodillos y la guía.
Para aplicaciones de carga pesada, los rodillos cilíndricos están disponibles con pivote de seguimiento. Algunos de ellos se llaman «oscilantes»: están equipados con pivotes flotantes que permiten una ligera rotación y desviación del perfil autoportante. Los carros están equipadas con pivotes concéntricos y excéntricos para un ajuste rápido del contacto entre los rodillos y el riel.
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Railo de perfil de aluminio extruido endurecido anodizado (700 hv). Los rodillos están hechos de acero o acero inoxidable y cubiertos con un revestimiento de plástico sinterizado resistente a los contaminantes.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento entre -30 ° C y + 80 ° C