Linear Rails
Material especial

X-Rail Stainless steel

Guía de rodamientos "economica", auto-alineante de versión de acero inoxidable
Tallas disponibles
26 30 40
Catálogos
Sus datos de solicitud
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Seleccione primero la configuración de montaje
Seleccione una configuración de montaje
(mm)
(mm)
Seleccione una configuración de montaje
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Cargando
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
(s)
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
(N)
Esfuerzo teórico calculado
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Esfuerzo teórico calculado
5. Tiempo de uso
(Km)
(s)
Tiempo de descanso acumulativo sobre un ciclo completo
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
🚀 Filtrar por
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

  • Compensación de desalineaciones de hasta 3.5 mm debido a la configuración de ferrocarril «T + U»
  • Tamaños reducidos disponibles para la diapositiva U: 20/30/45
  • se reservará para aplicaciones con tasas de trabajo moderadas, tipo manual, sin choques.
  • precarga de patinaje ajustable. Tampaje de ferrocarril no recomendado
  • adecuado para las precisiones de desplazamiento del orden de mm

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Versión de acero inoxidable (serie CEX / TEX). También disponible en versión de acero electro-galvanizados (serie CES / TES) o en versión nitrurada (serie CEN / DEZ)

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento -20 ° C / + 100 ° C

Adecuado para su uso en ambientes contaminados y húmedos.

You need some help with a 3D file?