Compact Rail PLUS
Guía de rodamientos de capacidad de carga muy alta. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
Tallas disponibles
18
28
43
Lo esencial
- patín equipado con Nuevos rodillos de rodamientos de bolas de doble fila . Aumento de la capacidad de carga hasta + 65% en radial y + 120% en dirección axial, en comparación con
- Riel compacta con dimensiones idénticas.
- Excelente confiabilidad en entornos contaminados gracias a las generosas dimensiones de los rodillos, los nuevos sellos laterales protectores y raspadores de autoalineación para una limpieza óptima de las pistas de rodadura.
- Sistema de lubricación integrado con fieltro de liberación progresiva
- Tipo de riel simple, «TG», que puede acomodar 4 versiones diferentes de los corredores diferentes . C «Perfil Rail, con carreras convexas para una mayor rigidez.
- Guía de rodillos diseñada para ser montada en superficies sin machined. Reducción drástica en el costo y el tiempo requerido para montar el sistema
- CF53 (o C43F) Pista de acero de alto rendimiento con inducción endurecida y pistas de pistas molidas
- Fiabilidad máxima en aplicaciones de automatización industrial con condiciones cíclicas exigentes
- precisión lineal de menos de 0.1 mm para una longitud de riel de 1000 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 120 ° C, picos cortos a + 150 ° C aceptados
- precarga de patinaje ajustable. Fácilmente rieles con unión a tope para viajes ilimitados
- Adecuado para su uso en ambientes contaminados, húmedos, bajos y de alta temperatura
Recomendaciones principales
4 versiones de patines disponibles para capacidades de auto-alineación únicas:
- « rv » skate (Patin maestro libre, rodillos de contacto en dos puntos)
- flotando « rp » «Skate (rodillos con un punto de contacto)
- ru «Pad (rodillos con anillo exterior plano)
- rotativo « ra » skate
& nbsp;
- Compensación de desalineaciones, hasta 3,5 mm, con las combinaciones « rv + rp » o « rv + ru «.
- Compensación de errores angulares de hasta ± 1.3 ° con las combinaciones «RA + RP» o «RA + RU».
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Numerosos tratamientos de superficie para los ambientes más agresivos:
o Rollonaloy, electro-galvanización pasiva adecuada para ambientes corrosivos con humedad
o Placa de níquel, para uso en medios ácidos y básicos corrosivos.
O ISO 2081 Galvanizado, también disponible con un acabado de galvanoplastia negro para la protección en aplicaciones interiores
El riel Tamaño 18 se trata mediante la nitruración de Rollon-Nox y la oxidación, dando un color negro fino a todo el riel.
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?