Telescopic Rail DSS
Zeer compacte kogelglijder met volledige extensie en hoge buigstijfheid
Beschikbare Maten
28
35
43
63
Globale Gegevens
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest, enz.) Dankzij de geharde lager races
- Versie “S” met versterkte en dempingstop, “B” met vergrendeling in gesloten positie (voor deze optie afzonderlijke links en rechts dia’s), “D” met bilaterale reizen
- Zeer lage opening / sluitkracht door minimale afbuiging
Speelvrije stalen dia over de hele slag. - De enige industriële dia’s op de markt die levenslange berekening mogelijk maakt
- rails en schuifregelaars gemaakt van koudgetrokken hoogwaardig staal voor geoptimaliseerde massa en traagheid. Intermediate element met een zeer rigide s-profiel
Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting - De beroerte kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de laadcapaciteitswaarden als resultaat worden gewijzigd.
Belangrijkste aanbevelingen
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie
Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C. Voor de DS…S uitvoering: -20 en +50°C
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?