Linear Components
Telescopic Rails
Volledig uittrekbaar
Geharde toevoerkanalen

DSC

Meest geoptimaliseerde kogelslede in massa en stijfheid bij volledige extensie.
Beschikbare Maten
43

Globale Gegevens

  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde lagersporen
  • Clearance-Free Steel Slide over de hele slag. Slechts één maat beschikbaar: 43. Gewicht: 13,4 kg / m, sectie: 100 × 43 mm, belastingen: 1100 kg / paar
  • Zeer lage opening / sluitkracht dankzij de minimale afbuiging
  • De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van de levensduur van het product mogelijk maakt
  • Rails en schuifregelaars gemaakt van hoogwaardig koudgetrokken staal. Specifiek profiel van het tussenliggende element voor een optimalisatie van massa, traagheid en minimum
  • Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
  • Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagvermogen worden gewijzigd als gevolg

Belangrijkste aanbevelingen

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie

Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen

Configuratie voor vlakke montage mogelijk (axiale/paarsgewijze laadvermogenswaarden)

Omgeving

Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +110°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?