Linear Components
Telescopic Rails
Volledig uittrekbaar
Vergrendelingssysteem

DSB

Zeer compacte kogelslede in dikte met volledige extensie en hoge buigstijfheid.
Beschikbare Maten
28 35 43

Belangrijkste aanbevelingen

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie

Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen

Omgeving

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C. Voor de DS…S uitvoering: -20 en +50°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?