Linear Components
Telescopic Rails
Volledig uittrekbaar
Kogelglijbaan

DE-S

Stijve en compacte kogelslede met volledige uittrekbaarheid. Geharde loopvlakken.
Beschikbare Maten
28 35 43

Globale Gegevens

    • Clearance-Free Steel Slide over de hele slag
    • versies met dubbele slag (de … D), gesynchroniseerde extensie (DE43 … Z), met versterkte en gedempte stop (de … S)
    • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan
    • De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van het leven van het product mogelijk maakt
    • Rail en schuif in hoogwaardig koudgetrokken staal voor een optimalisatie van de massa en de traagheidsvolle kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
    • Geschikt voor automatische cycli bij hoge snelheden (VMAX tot 0,8 m / s)
    • De beroerte kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden

zal wijzigen

Belangrijkste aanbevelingen

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage

Configuratie voor vlakke montage mogelijk (axiale/paarsgewijze laadvermogenswaarden)

Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen voor gevallen met hoge belasting

Omgeving

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C. Voor uitvoering DE…S: -20 en +50°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?