Linear Components
Telescopic Rails
Volledig uittrekbaar
Geharde toevoerkanalen

DE

Stijve en compacte kogelslede met volledige uittrekbaarheid.
Beschikbare Maten
22 28 35 43 63

Globale Gegevens

Opruimsvrije stalen dia over de hele slag
Versies met dubbele slag (de … D), gesynchroniseerde extensie (DE43 … Z), met versterkte en gedempte stop (de … S)
Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan
De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van het leven van het product mogelijk maakt
Rail en schuif in hoogwaardig koudgetrokken staal voor een optimalisatie van massale en traagheidse kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
Geschikt voor automatische cycli bij hoge snelheden (VMAX tot 0,8 m / s)
De beroerte kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat dit de waarden van de laadcapaciteit zal veranderen

Belangrijkste aanbevelingen

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage

Configuratie voor vlakke montage mogelijk (axiale/paarsgewijze laadvermogenswaarden)

Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen voor gevallen met hoge belasting

Omgeving

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C. Voor uitvoering DE…S: -20 en +50°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?