Linear Components
Telescopic Rails
Volledig uittrekbaar
Geharde toevoerkanalen

DBN

Compacte hoogtekogelslede met volledige uittrekbaarheid en hoog beschermingsniveau.
Beschikbare Maten
22 28 35 43

Globale Gegevens

  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan
  • Clearance-Free Steel Slide over de hele slag
  • De enige industriële dia op de markt die de levensduurberekening mogelijk maakt
  • Rail en schuif in hoogwaardig koudgetrokken staal voor een optimalisatie van massa en traagheid
  • einde stopt buiten de dia aanbevolen
  • Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
  • Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de laadcapaciteitswaarden onderhevig zijn aan wijzigingen
  • Vlakke montageconfiguratie mogelijk (axiale laadcapaciteitswaarden / paren)

Belangrijkste aanbevelingen

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage

Omgeving

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?