ASN
De meest stijve en compacte gedeeltelijke uitschuifbare kogelslede op de markt.
Beschikbare Maten
22
28
35
43
63
Globale Gegevens
- Clearance-Free Steel Slide over de hele slag. Configuratie in tweewegslag mogelijk door een eenvoudige gebruikersinterventie.
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan.
- De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van de levensduur van het product mogelijk maakt.
- Rail en schuifregeler gemaakt van koud getrokken hoogwaardig staal voor massale en traagheid optimalisatie.
- Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting.
- Mogelijkheid van speciale montageconfiguraties met overhang (toelaatbare momenten).
- Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de houdbaarheidswaarden van de belasting dragen.
Belangrijkste aanbevelingen
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage
Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen
Bijzonder geschikt voor vlakke montage (zie de waarden van de axiale/paarsgewijze draagvermogens)
Omgeving
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?