TQN-P
Volledig uittrekbare vierkante slede voor vuile omgevingen
Beschikbare Maten
30
40
Globale Gegevens
- Nitriding (NOx) geharde railsporen. Door-geharde rollen
- Geschikt voor automatische cycli met gematigde snelheden
- De slag (extensie) kan gemakkelijk worden aangepast zoals vereist. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden wijzigt
- soepele en stille motion
- eindstop in gesloten positie met geïntegreerde rubberen demper
- Geschikt voor verticale of platte montageconfiguraties. Raadpleeg Axiale laadcapaciteitswaarden / paren
- Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot + 80 ° C
Belangrijkste aanbevelingen
Geschikt voor verticale of vlakke montageconfiguraties. Raadpleeg in het laatste geval de axiale/paar laadvermogenswaarden
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Zwarte oxidatie met micro-olie over de hele rail geïmpregneerd. Corrosiebestendigheid 120 uur in zoutnevel. Tot 700 h in Q-uitvoering
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?