Telerace TLR-P
Robuuste rollenglijder met volledige extensie voor vuile omgevingen. Zeer stijf en compact
Beschikbare Maten
28
43
18
Globale Gegevens
- Hoge laadcapaciteit dankzij de speciale doorgeharde rollen met dubbele rij kogellagers
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, variabele slagen, enz.) Dankzij de geharde loopbaan en rollen
- rails en schuifregelaars gemaakt van koud getrokken hoogwaardig staal voor geoptimaliseerde massa en traagheid. Tussenliggend element met een zeer rigide “profiel
- De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van het leven van het product mogelijk maakt: dynamische belastingcapaciteiten in de catalogus
- soepele en stille motion
- miniatuurversie in grootte 18, sectie 52 × 15,5 mm
- Self-uitlijnende versie TLR … A met zwevende rollen. Tot 3,2 mm compensatie voor verkeerde uitlijning met maat 43
Belangrijkste aanbevelingen
Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen
Geschikt voor verticale montageconfiguraties
Slag (extensie) kan eenvoudig naar wens worden aangepast. Houd er rekening mee dat de laadvermogenswaarden hierdoor worden
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?