Telerace TLQ-P
Robuuste rollenglijder met volledige extensie voor vuile omgevingen
Beschikbare Maten
18
28
43
Globale Gegevens
- Hoge laadcapaciteit dankzij de speciale doorgeharde rollen met dubbele rij kogellagers
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, variabele slagen, enz.) Dankzij de geharde loopbaan en rollen
- rails en schuifregelaars gemaakt van koud getrokken hoogwaardig staal voor geoptimaliseerde massa en traagheid. Tussenliggend element met stijf profiel
- De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van het leven van het product mogelijk maakt: dynamische belastingcapaciteiten in de catalogus
- Slag (extensie) kan eenvoudig worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de waarden van de laadcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
- soepele en stille motion
- Miniatuurversie in Maat 18 met Nitraured Raceway, Cross-sectie 18 × 29.4 mm
Belangrijkste aanbevelingen
- Geschikt voor verticale of vlakke montageconfiguraties. Raadpleeg de axiale/paar laadvermogenswaarden
- Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +110°C
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?