Telescopic Slides
Ultra Compact

Hegra Rail LTF

Miniatuur kogelglijder met volledige extensie
Beschikbare Maten
44
1. Omgeving
2. Asconfiguraties
Array
(mm)
Komt overeen met de maximale lengte gedefinieerd tijdens het ontwerp voor de integratie van de telescopische slede
(mm)
3. Bezig met laden
(N)
Het totale laadvermogen omvat de lading die door de plaat/lade wordt gedragen en de lading van de plaat/lade zelf
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filteren op (optie of voorkeur)
Kies uw configuratie
Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

Globale Gegevens

  • Slechts één maat: 44 van 43 × 12 mm sectie met geoptimaliseerde massa = 2,7 kg / m
  • verlengslag tot 1 m met overeenkomstige radiale belastingcapaciteit per paar = 130 kg
  • Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden
  • zal wijzigen

  • Geschikt voor matige handmatige snelheden, zonder schokken

Belangrijkste aanbevelingen

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage

Niet aanbevolen voor vlakke montageconfiguraties

Omgeving

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C

ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?