HVC-X
Zeer compacte volledig uittrekbare kogelslede. Doorsnede en bevestiging volgens marktstandaard.
Beschikbare Maten
58
Globale Gegevens
- Safe Handling dankzij tal van accessoires: vergrendeling, stops en schokdempers, vasthouden in positie, drijfschijven (niet cumulatief voor sommige)
- Bilaterale beroerte mogelijk. Ook optioneel verkrijgbaar bij het synchroniseren van schijf voor het tussenelement
- Vergadering van de montage: ontworpen voor gemakkelijke toegang voor de montage aan de ene kant van de dia. Geoptimaliseerd aantal schroeven voor schuifmontage, vooral wanneer de lengte groot is
- Slag kan op aanvraag worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdbaarheidswaarden van de belasting dragen als gevolg hiervan
- Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Uitstekende weerstand tegen zoutnevel tot 1000 h
Omgeving
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires
Laadvermogen
Pas een dempingsfactor van 0,6 toe op de laadvermogen in de catalogus
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?