HGT-X
Starre en volledig uittrekbare kogelslede. Tot 2000 kg/paar.
Beschikbare Maten
60
80
100
120
150
200
240
Globale Gegevens
- breed bereik, 6 maten, sectie van 60 × 32 tot 240 × 74 mm
- Safe Behandeling: vergrendelingsopties, stopt en schokdempers in gesloten positie (maten 60 en 80 voor l = 1 000 mm), vasthouden in positie, schijven aandrijven
- Zeer stijve dia per ontwerp: Tussenliggend element met ultra-stijve IPN-type bundelgedeelte
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagvermogen worden gewijzigd als gevolg
- Slag mogelijk aan beide zijden. Ook verkrijgbaar met optionele synchronisatieschijf voor het tussenelement
- Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken
Belangrijkste aanbevelingen
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijderrail toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie
Omgeving
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires
Uitstekende weerstand tegen zoutnevel
Laadvermogen
Maximale belasting tot 1200 Kg. Pas een matigingscoëfficiënt van 0,6 toe op het laadvermogen van de stalen uitvoering in de catalogus
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?