Hegra Rail H1C
Kostenbesparende kogelglijder met super-extensie tot 150%. Zeer compact qua dikte
Beschikbare Maten
75
Globale Gegevens
- Veilig afhandelen met de opties Houd open en / of gesloten, schokdemper in gesloten positie
- Eenvoudige montage: ontwerp aangepast voor gemakkelijke toegang tot montage aan de ene kant van de dia.
- tweezijdige slag mogelijk
- Snelle montage door een geoptimaliseerd aantal schroeven voor schuifmontage, vooral wanneer de lengte belangrijk is
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdbaarheidswaarden van de belasting dragen als gevolg hiervan
- Geschikt voor matige handmatige bediening zonder impact
- Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot + 170 ° C Exclusief opties en accessoires
Belangrijkste aanbevelingen
Montage op de rand is absoluut noodzakelijk
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Zeer goede nevelbestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkelcoating en roestvrijstalen kogels (optioneel)
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?