X-Rail Stainless steel
Zelfuitlijnende "rendabele" rolgeleider.
Beschikbare Maten
20
26
30
40
45
Globale Gegevens
-
- Compensatie van verkeerde uitlijningen tot 3.5 mm als gevolg van „T+U“ railconfiguratie
- Minder maten beschikbaar voor de U-glijder: 20 / 30 / 45
- Voorbehouden voor toepassingen met matige werksnelheden, handmatig type, zonder schokken.
- Verstelbare voorbelasting van de skate. Rail aanstampen niet aanbevolen
Geschikt voor gemiddelde verplaatsingsnauwkeurigheden van mm
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Uitvoering in roestvrijstaal (CEX/TEX-serie). Ook verkrijgbaar in elektroverzinkte staaluitvoering (series CES/TES) of in genitreerde versie (serie CEN/TEN)
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik -20°C/+100°C
Geschikt voor gebruik in vervuilde en vochtige omgevingen
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?