Linear Components
Linearführungen
X-Rail
Wirtschaftlich

X-Rail

Selbstausrichtende Rollenführung.
Verfügbare Größen
20 26 30 40 45

Zusammenfassung

Für die Montage auf unbearbeitet Oberflächen entwickelt. Kompensation von Montageungenauigkeiten bis zu 3,5mm durch Los-Festlager-Systeme.
U-Schienen in drei Baugrößen verfügbar: 20/30/45
Für manuelle Anwendungen mit moderaten Geschwindigkeiten ohne Stöße.
Vorspannung über exzentrische Rollen einstellbar. Zusammengesetzte Schienen nicht empfohlen.
Geschwindigkeiten bis maximal 1,5m/s und Beschleunigungen von maximal 2m/s².

Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz

Nitrierte Version (CEN / TEN-Serie). Auch erhältlich in galvanisch Verzinkter Stahlausführung (Serie CES / TES) oder Edelstahlausführung (Serie CEX / TEX)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +120°C

Geeignet für den Einsatz in verschmutzter und feuchter Umgebung

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?