Track available in 16.5 and 23 mm widths
Stainless steel Curviline
Gebogen roestvrijstalen rolgeleider
Beschikbare Maten
16,5
23
Globale Gegevens
- Lineaire rolgeleider die lineaire en cirkelvormige bewegingen met verschillende straal combineert
- Volledig roestvrij stalen uitvoering (rail en runner). Raadpleeg de technische gegevens of de catalogus voor de exacte roestvrijstaalsoorten.
- Mogelijkheid om alleen delen met cirkelvormige bewegingen te produceren.
- De voorbelasting van de grondplaat wordt over de gehele lengte van de rail gehandhaafd, zelfs bij complexe bewegingen
- De rollen kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks op het mobiele apparatuur worden gemonteerd, zodat de dikte van de schoenbehuizing niet te groot wordt.
- Speciale lay-outs kunnen op maat worden gemaakt.
- Bedrijfstemperatuurbereik van -20°C tot +80°C
Belangrijkste aanbevelingen
In geval van niet-gecentreerde belastingen of uitgeoefende krachten moeten de gegenereerde momenten worden gecompenseerd door gebruik te maken van twee parallel gemonteerde geleiders die zijn voorzien van meerdere runners
Voor kortere productietijden, gebruik de voorgedefinieerde straal in de catalogus, met de mogelijkheid van aangepaste straal indien nodig
Railverbinding niet aanbevolen
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Roestvrijstaal uitvoeringen (railmateriaal en runner body: AISI316L. Rollen in AISI440)
Dimensions
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?