Prismatic Rail
Lineaire rolgeleider voor toepassingen met lange slag, hoge belasting en hoge snelheid
Beschikbare Maten
28
35
55
Globale Gegevens
- Geharde stalen loopvlakken. Laadvermogen tot 15000 N/skid. Max. snelheid 7 m/s. Max. acceleratie 20 m/s²
- Hoge zelfrichtende eigenschappen dankzij een op de rolwagens gemonteerd draaipuntensysteem met axiale speling. Absorptie van de hoekverdraaiing ten gevolge van het buigen van de geleiderail
- Compensatie van verkeerde uitlijningen tot 4 mm voor een configuratie van twee parallel gemonteerde assen
- Railverbindingen mogelijk om onbeperkte lengtes te verkrijgen
- Rail gemaakt van gehard C45 staal. Hardheid > 58 HRC
Belangrijkste aanbevelingen
De aluminium glijder kan worden geconfigureerd met een variabel aantal rollen, van 3 tot 6. De rollen zijn op hun beurt verkrijgbaar in twee varianten, cilindrisch of V-vormig
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik tussen -10°C en +80°C
Geschikt voor gebruik in een vuile omgeving
Invalid Part ID
![ISE-160×160-c-default](https://my.rollon.com/de/wp-content/uploads/sites/4/2024/06/ISE-160x160-c-default-220x220-c-center.png)
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?