O-Rail
Zelfuitlijnende lineaire rolgeleider voor soepele en stille beweging.
Beschikbare Maten
43
Globale Gegevens
- Geschikt voor montage op onbewerkte oppervlakken met verkeerde uitlijningscompensatie tot ±5° in rotatie en ±1 mm in axiaal
- Eenvoudige montage op aluminium of gelaste structuren
- Breed assortiment van configuratie- en montagecombinaties met andere lineaire geleiders voor handling- en automatiseringstoepassingen
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Zeer nauwkeurig, koudgetrokken, zeer sterk stalen profiel. Diepe nitrerende hardingsbehandeling
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik tussen -40°C en +130°C
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?