Linear Rails
New
Lineare Rollenumlaufführung

MG rail

De rolgeleider is geschikt voor toepassingen met hoge precisie en hoge stijfheid, vooral voor bewerkingsmachines.
Beschikbare Maten
25 35 45 55 65
Voer de vereiste gegevens in
1. Omgeving
2. Asconfiguraties
Selecteer een montageconfiguratie
Selecteer een montageconfiguratie
(mm)
(mm)
Selecteer een montageconfiguratie
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Bezig met laden
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Cyclustijd
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Cyclustijd op basis van een retourtje
(s)
Cyclustijd op basis van een retourtje
(N)
Berekende theoretische inspanning
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Berekende theoretische inspanning
5. Levensduur
(Km)
(s)
Cumulatieve pauzetijd over een volledige cyclus
Cyclustijd op basis van een retourtje
🚀 Geavanceerd Onderzoek
Kies uw configuratie

Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

Globale Gegevens

  • Gestroomlijnde rollenbaan:
    De geometrieën en richtingen van de rollenbaan werden met behulp van FEM berekend voor elke afzonderlijke voorbelasting, zodat altijd de beste prestaties werden geleverd wat betreft draagvermogen en haalbare nauwkeurigheden.
  • Rollen met een logaritmisch profiel:
    De rollen zijn vervaardigd volgens de nieuwste inzichten in de theorie over rollichamen en garanderen zo een hoge stijfheid, maximale belastbaarheid en lange levensduur.
  • Innovatief smeersysteem:
    De toevoer van smeermiddel naar de einkap wordt geregeld door middel van terugslagkleppen. Deze kleppen zijn aan beide zijden van de slede geplaatst en voorkomen dat het smeermiddel terugstroomt tijdens het glijden. Met minimale hoeveelheden smeermiddel, onafhankelijk van de montagepositie, wordt een perfecte verdeling over de glijbanen gegarandeerd.
  • Gelijkmatig glijden:
    Dankzij de gestroomlijnde radiussen voor de interne recirculatiesystemen worden pulsatieverschijnselen tot een minimum beperkt, waardoor de voorwaartse beweging weinig weerstand ondervindt.
  • Bescherming van de slede:
    De glijbanen zijn goed beschermd door middel van dwars- en langspakkingen die voor een goede afdichting zorgen (ook in verontreinigde omgevingen).
  • Uitwisselbaarheid:
    De nauwe constructietoleranties garanderen de uitwisselbaarheid van de loopwagens. Beide zijden van de geleider kunnen als referentie worden gebruikt.
  • Metalen beschermstrip :
    De strip die de bevestigingsgaten beschermt en afdekt, voorkomt dat sluitdoppen worden gebruikt, waardoor de totale montagetijd aanzienlijk wordt verkort en het wissen effectiever verloopt.

 

Omgeving

  • Anticorrosiecoating: De sleden en geleiders kunnen worden geleverd met een HCP-anticorrosiecoating.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?