Linear Rails
Speciale behandeling

Hardened Curviline

Gehard gebogen rolgeleider
Beschikbare Maten
16,5 23

Globale Gegevens

  • Lineaire rolgeleider die lineaire en cirkelvormige bewegingen met verschillende straal combineert
  • Uitvoering met geharde spoorrails voor meer duurzaamheid en schokbestendigheid
  • Mogelijkheid om alleen delen met cirkelvormige bewegingen te realiseren.
  • De voorbelasting van de grondplaat wordt over de gehele lengte van de rail gehandhaafd, zelfs bij complexe bewegingen
  • De rollen kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks op het mobiele apparatuur worden gemonteerd, zodat de dikte van de schoenbehuizing niet te groot wordt.
  • Speciale lay-outs kunnen op maat worden gemaakt.
  • Bedrijfstemperatuurbereik van -20°C tot +80°C

Belangrijkste aanbevelingen

In geval van niet-gecentreerde belastingen of uitgeoefende krachten moeten de gegenereerde momenten worden gecompenseerd door gebruik te maken van twee parallel gemonteerde geleiders die zijn voorzien van meerdere runners

Voor kortere productietijden, gebruik de voorgedefinieerde straal in de catalogus, met de mogelijkheid van aangepaste straal indien nodig

Railverbinding niet aanbevolen

Anti-corrosie materialen en beschermingen

Uitvoering: Gegalvaniseerd staal met geharde loopvlakken (railmateriaal: C43 en Fe360 voor de schoen body, 100Cr6 rollen). Op verzoek kan een hogere corrosiebescherming worden bereikt door chemische vernikkeling met FDA-goedkeuring (Food and Drugs Administration).

Dimensions

Rail available in widths 16.5 and 23 mm.

Maximum extended length of the rail: 3,240 mm

ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?