CLT
Globale Gegevens
De CLT-rails, ontworpen voor maximale flexibiliteit, maken verschillende configuraties met extreme eenvoud mogelijk door de combinatie van glijders, gebogen geleiders verkrijgbaar in twee radii (165 mm en 302,5 mm) en rechte geleiders met een maximale geleidelengte van 2000 mm. De glijgeleiders zijn geslepen en garanderen een lage wrijving, uitstekende glijeigenschappen en een laag geluidsniveau. Ze zijn genitreerd (60 HRC) om een hoge hardheid en corrosiebestendigheid te garanderen.</span
Keigenschappen:
- De gebogen geleider (CLTN43) is gemaakt van genitreerd staal en is verkrijgbaar in radii van 165 mm en 302. 5 mm, in sectoren van respectievelijk 90° en 180°.
- De rechte geleider (CLTN43) is gemaakt van genitreerd staal en is verkrijgbaar in verschillende lengtes: 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm, 1500mm en 2000mm.
- CLT heeft glijders met een aluminium behuizing met vier vaste wielen die vooraf geconfigureerd zijn afhankelijk van de gebruikte radius.
- De precisierollen zijn uitgerust met tweerijige kogellagers om een hoog draagvermogen in zowel axiale als radiale richting te garanderen. Alle rollen zijn voorzien van een spatwaterdichte kunststof afdichting (2RS).
- De geleiderollen hebben twee contactpunten op het loopvlak, zijn levenslang gesmeerd en afgesteld voor een optimale werking.
- De schuivers kunnen worden uitgerust met speciale viltjes voor langzame afgifte, die zo zijn ontworpen dat de viltjes altijd in contact zijn met de loopbanen en zorgen voor een perfecte smering.
- Met behulp van een automatische pomp is het mogelijk om de loopbanen te smeren via de gaten in de geleiding.
- Voor het verbinden wordt CLT geleverd met een stalen uitlijnblok (CL43-01W) voor eenvoudigere en correcte montage.
- Er is ook een aluminium afstandshouder (CL43-03W) verkrijgbaar om het circuit op het montageoppervlak te monteren zonder de rollen te hinderen.
Belangrijkste aanbevelingen
- Beschikbare maten: 43.
- Max. Werksnelheid*: 7 m/s (276 in/s).
- Max. Versnelling*: 15m/s² (590,55 in/s2 )
- Max. radiaal draagvermogen*: 8000 N (per schuifregelaar)
- Temperatuurbereik: -20 °C tot +120 °C (-4 °F tot +248 °F).
**Afhankelijk van de toepassing zijn rollen en geleiders geschikte componenten voor hoge snelheden en versnellingen, die moeten worden beoordeeld in relatie tot de getransporteerde massa. Bij de overgang tussen rechte en gebogen secties beperken traagheidskrachten de toegestane snelheid of de getransporteerde massa.