Actuator Systems
Riemaandrijving (Y) - Kogelomloopspilaandrijving (Z)

YZ RSMART+TH

2D portaal met precieze beweging en hoge axiale belastbaarheid op Z-as. Laadvermogen tot 50(*) kg. Snelheid/acceleratie tot 3 m/s en 10 m/s² op Y-as
Beschikbare Maten
120/110 160/145

Werkruimte configureerbaar tot :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
Kies uw configuratie

Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?