YZ ROBOT_CR+SC_CR
"Corrosiebestendig" 2D portaal voor nuttige ladingen tot 100(*) kg voor vochtige omgeving. Snelheid/versnelling tot 3 m/s en 10 m/s²
Beschikbare Maten
130/100
160/130
220/160
Werkruimte configureerbaar tot :
Y: 5 000 mm
Z: 2 500 mm
(*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
Globale Gegevens
-
- Bestaande uit Plus System Robot CR en Plus System SC CR lineaire eenheden. De afkorting „CR“ staat voor „Corrosion Resist“
Lineaire geleiders uitgerust met interne en externe roestvrijstalen onderdelen: lagers, lineaire geleiders, moeren, bouten en andere onderdelen
- Beweging door middel van een lineaire kogellagergeleider met tandriemaandrijving
- Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
- Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
- Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
- Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme, door middel van een expansienaaf, direct in de aandrijfkop . Vrije“ positionering van de motor/tandwielkast paren in de aandrijfkop
Dimensions
R130/S65 | R160/S130 | R220/S160 | |
Payload (Kg) | 0 … 30 kg | 0 … 80 kg | 0 … 100 kg |
Y Stroke(mm) | 500 … 5810 | 500 … 5710 | 250 … 5510 |
Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?