Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Tandheugel en rondselaandrijving - optie ketting met kabeldrager

YZ PAR+PAR

2D portaal voor nuttige last tot 300(*) kg met onbeperkte Y-as slag voor vuile omgevingen. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
Beschikbare Maten
170/90 220/170 230/170 280/220 360/220 360/280
Werkruimte configureerbaar tot : Y: 50 000 mm Z: 3 000 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.

Globale Gegevens

  • Tandheugel met rondselaandrijving met geharde en geslepen spiraalvormige tanden
  • Bestaande uit de lineaire eenheden „Tecline PAR“
  • Goede herhaalbaarheid, zelfs over zeer lange lengtes
  • Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
  • Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Er zijn talrijke mechanische opties beschikbaar: detectorsteun, automatische smering, verticale blokkering, anti-valbeveiliging
  • Geïntegreerde kabeldraagketting en trunking. Mogelijkheid van verschillende onafhankelijke Z-assen

Dimensions

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?